17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット

通常単価(税別)
1,2003,255
税込単価
1,3203,581
通常出荷日:4日目~6日目

【用途】・内装材のキズ付き防止に【特長】・主に建設工事・一般産業・建築設備の安全をサポートする安全用品

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヘルメットカバー(377-61)
  • 用途:仕上げ・内装材のキズ付き防止に
  • 材質:ナイロントリコット

使用方法・使用事例

使用方法

ヘルメット 使用方法

ヘルメットにかぶせてご使用ください。(377-61)

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 摘要

  • サイズ

  • 材質2

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

摘要

サイズ

材質2

品名

最小発注数量
-
739-7674
30.000
ナイロントリコット
ソフトタイプ
-
-
ヘルメットカバー
1個
4546721006908
739-7682
35.000
本体:オレンジ色メッシュ
-
-
文字部分:高輝度反射テープ使用
ヘルメットバンド識別カバー 誘導員
3個
4571181538027
739-7810
57.000
ポリエチレン
防汚用(10枚1組)
フリー
-
ヘルメットカバー
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
4日目
3,255
( 3,581 )
6日目
1,200
( 1,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・内装材のキズ付き防止に
【特長】
・主に建設工事・一般産業・建築設備の安全をサポートする安全用品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット
ヘルメット用ステッカー(角十字)
ヘルメット用ステッカー(233128)
ヘルメット用ステッカー(技能講習修了者)
ヘルメット用内装
ヘルメットカバー
メーカーユニット日本緑十字社日本緑十字社ユニット谷沢製作所グリーンクロス
通常価格1,200-752 -7854831,1463,303
通常出荷日4日目〜4日目1日目4日目〜1日目7日目〜
商品タイプその他ステッカーステッカーステッカー-その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト