17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット前ひさし型

通常単価(税別)
4,2504,252
税込単価
4,6754,677
通常出荷日:6日目

【仕様】・ヘルメットは、セット販売(内装、アゴ紐付)になります。

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • ヘルメットは、セット販売(内装、アゴ紐付)になっております。
    型番重量(g)用途材質仕様
    377-11BLブルー345飛来落下物用特殊FRP(かるメット)®EPA内装付・軽量型
    377-11CRクリーム
    377-11GRグリーン
    377-11WH
    377-11YE
    帽体の材質性質備考
    耐燃・耐熱性耐候性耐電性耐有機溶剤性
    熱硬化性FRP樹脂製×耐候性、耐熱性は特に優れるが耐電用としては使えない

    FRP樹脂製(ファイバーグラス・レインフォースド・プラスチック)ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化した樹脂)
    ◎=特に優れている  ○=優れている  ×=劣る

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 材質

    • 透明バイザー

    • シールド面・スライダー面

    • 通気孔

    • 衝撃吸収ライナー(KP)

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • JANコード

    • 摘要

    • 墜落時保護用

    • 帽体色

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    材質

    透明バイザー

    シールド面・スライダー面

    通気孔

    衝撃吸収ライナー(KP)

    質量(g)

    トラスココード

    JANコード

    摘要

    墜落時保護用

    帽体色

    最小発注数量
    アメリカンタイプ
    ホワイト
    ABS樹脂
    375.000
    739-7348
    -
    (前ひさし型ST185‐FZ)飛来落下物・墜落時保護・絶縁保護用
    -
    1個
    アメリカンタイプ
    ホワイト
    ABS樹脂
    405.000
    739-7399
    4571181538010
    (前ひさし型ST181-FZ2)飛来落下物・墜落時保護・絶縁保護用
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,252
    ( 4,677 )
    6日目
    4,250
    ( 4,675 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ヘルメットは、セット販売(内装、アゴ紐付)になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘルメット前ひさし型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘルメット前ひさし型
    エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ
    ひさし透明ヘルメット
    タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付
    タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
    ひさし透明ヘルメット ロイヤルブルー
    メーカーユニット谷沢製作所トーヨーセフティー谷沢製作所谷沢製作所トーヨーセフティー
    通常価格4,250-4,7433,0955,0574,357 -3,093
    通常出荷日6日目4日目6日目〜1日目1日目〜6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト