17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 担架格納ケース L2300×W280×H200

通常単価(税別)
59,74545,119
税込単価
65,72049,631
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・摘要:本体裏側に取付用ビス穴(10mmΦ)2穴あり。取付用ボルトなし。・摘要:本体裏側に...

詳細を確認
  • JANコード
    4571181540150
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    811-5535
  • 材質1
    スチール製
  • 摘要
    本体裏側に取付用ビス穴(10mmΦ)2穴あり。取付用ボルトなし。

型番:

376-73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 開閉方式:プッシュ引き手

376-73の仕様・寸法情報

JANコード
4571181540150
質量(g)
18000.0
トラスココード
811-5535
材質1
スチール製
摘要
本体裏側に取付用ビス穴(10mmΦ)2穴あり。取付用ボルトなし。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
376-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,74545,119
( 49,631 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・摘要:本体裏側に取付用ビス穴(10mmΦ)2穴あり。取付用ボルトなし。
・摘要:本体裏側に取付用ビス穴(10mmΦ)2穴あり。取付用ボルトなし。
・寸法(mm)高さ×幅×奥行:2300×280×200
・トラスココード:811-5535
・質量:18kg
【材質/仕上】
・スチール製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 担架格納ケース L2300×W280×H200の型番376-73のページです。 型番376-73に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 担架格納ケース L2300×W280×H200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 担架格納ケース L2300×W280×H200
ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m
ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)
ブルーシート #3600相当タイプ
エスコ OD色シート(#3000)EA915BB
ユタカメイク シート #3000シルバーシート 9.0×9.0
メーカーユニットユニットユタカメイクアズワンエスコユタカメイク
通常価格59,7451,53014,379 -370 -830 -13,545
通常出荷日1日目6日目1日目〜1日目1日目1日目
JANコード45711815401504946407540366----
質量(g)18000.0-----
トラスココード811-5535739-6325----
材質1スチール製ポリエチレン----
摘要本体裏側に取付用ビス穴(10mmΦ)2穴あり。取付用ボルトなし。12mmハトメ穴20----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト