17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m

通常単価(税別)
11,5119,749
税込単価
12,66210,724
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【商品仕様】・寸法(m):1×10・ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m・トラスココー...

詳細を確認
  • JANコード
    4571181539703
  • 質量(g)
    1090
  • トラスココード
    739-6384
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

376-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:1×10m(一目100mm角)
  • 材質:ポリエチレン

376-59の仕様・寸法情報

JANコード
4571181539703
質量(g)
1090
トラスココード
739-6384
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
376-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,5119,749
( 10,724 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(m):1×10
・ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m
・トラスココード:739-6384
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10mの型番376-59のページです。 型番376-59に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m
トリカルネット N-10
TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m
1.0x50m アニマルネット
1mm目 防虫ネット
1.0x50.0m フェンスネット(粗目)
メーカーユニットタキロンシーアイトラスコ中山エスコエスコエスコ
通常価格11,51133,277 -8,8598,8102,419 -17,289
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
JANコード4571181539703-----
質量(g)1090-----
トラスココード739-6384-----
材質1ポリエチレン-----

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト