17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイガラ消火器スタンド

通常単価(税別)
7,9129,027
税込単価
8,7039,930
通常出荷日:6日目

【特長】・消火器フック掛け方式で取り出し簡単。安定性に優れ、移動もラクラク。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 376-40(箱・スタンドセット)/サイズ:295×320×795mm、材質:鉄(焼付塗装)
  • 376-41(スタンドのみ)
  • フック幅:19×3mm厚
  • 背面の持ち手で移動もラクラク
    消火器のフック受けの下から底面まで最大300mm有効。ユニット社の10型 消火器がもっとも安定して設置できます。(4型消火器もご使用できます)

使用方法・使用事例

使用事例

スイガラ消火器スタンド 使用事例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

寸法(mm)

最小発注数量
4571181501953
739-6295
4695.000
スタンド:鉄製(焼付塗装)、箱:ブリキ
スタンド:295×320×795、箱:240×240×170
1個
4571181473731
739-6309
4160.000
鉄製(焼付塗装)
高さ×奥行×幅:795×295×320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,027
( 9,930 )
6日目
7,912
( 8,703 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消火器フック掛け方式で取り出し簡単。安定性に優れ、移動もラクラク。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイガラ消火器スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイガラ消火器スタンド
消火器スタンド
スイガラ消火器取付金具セット
消火器スタンド 蓄光表示
消火器スタンド 10型2本用
消火器スタンド 表示板付
メーカーユニットテラモトユニットユニットグリーンクロスユニット
通常価格7,912-14,5915,000 -3,21411,8552,979
通常出荷日6日目1日目6日目1日目11日目1日目
商品タイプ消火器収納消火器収納消火器収納消火器収納-消火器収納

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト