17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器スタンド 蓄光表示

通常単価(税別)
3,214
税込単価
3,535
通常出荷日:1日目

【特長】・蓄光タイプの表示板で、停電時も見やすい。JIS Z 9107基準製品とは異なります・消火器転...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器収納
  • JANコード
    4571181473724
  • トラスココード
    826-4258
  • 質量(g)
    423.000
  • 材質1
    表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC
  • 寸法(mm)
    W260×D239×H850

ご注意

  • 消火器20型まで対応。※消火器の外形形状によっては使用できない場合もございます。予めご了承下さい。
  • 消火器20型まで対応。※消火器の外形形状によっては使用できない場合もございます。予めご了承下さい。

型番:

376-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ: W260×D239×H850mm(受皿内径185mmφ)
  • 材質:表示板/ポリスチレン、台座・フック/ポリプロピレン、支柱/PVC、ポリスチレン
  • 重量: 約423g

使用方法・使用事例

使用事例

消火器スタンド 蓄光表示 使用例1
消火器スタンド 蓄光表示 使用例2

376-29の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器収納
JANコード
4571181473724
トラスココード
826-4258
質量(g)
423.000
材質1
表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC
寸法(mm)
W260×D239×H850

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
376-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,214
( 3,535 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光タイプの表示板で、停電時も見やすい。JIS Z 9107基準製品とは異なります
・消火器転倒を防止するスライド式フックが付いています
・20型まで対応できます
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに

ご注意

  • 消火器20型まで対応。※消火器の外形形状によっては使用できない場合もございます。予めご了承下さい。
  • 消火器20型まで対応。※消火器の外形形状によっては使用できない場合もございます。予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器スタンド 蓄光表示の型番376-29のページです。 型番376-29に関する仕様情報を記載しております。
消火器スタンド 蓄光表示のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器スタンド 蓄光表示
消火器スタンド 表示板付
消火器置場(スチール)
消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm
消火器スタンド
スイガラ消火器スタンド
メーカーユニットユニットユニットユニットテラモトユニット
通常価格3,2142,9795,409 -1,24114,5917,912 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目6日目
商品タイプ消火器収納消火器収納消火器収納-消火器収納消火器収納
JANコード45711814737244582183905151-4931554040050--
トラスココード826-4258367-9209-739-6171--
質量(g)423.000420.000----
材質1表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVCポリスチレンスチールポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト