17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DESCO チップリール立て 15リール収納 リール外径330mm 37564

DESCO チップリール立て 15リール収納 リール外径330mm

通常単価(税別)
16,599
税込単価
18,259
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・リールを綺麗に保管し静電気から守ります。・容器は安定しているので、一部分のみを一杯にしても倒...

詳細を確認

    型番:

    37564
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    37564の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    37564
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,599
    ( 18,259 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リールを綺麗に保管し静電気から守ります。
    ・容器は安定しているので、一部分のみを一杯にしても倒れることはありません。
    ・効率的な収納のために、一つのリール収納箱には15の区画があります。
    ・より幅広のリールに合わせて、仕切りは簡単に取り外せます。
    ・100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
    ・ESD 保護のシンボルマークで見分けがつきます。
    【商品仕様】
    ・チップリール立て 15リール収納 リール外径330mm
    ・トラスココード:828-7142
    ・質量:2.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DESCO チップリール立て 15リール収納 リール外径330mmの型番37564のページです。 型番37564に関する仕様情報を記載しております。
    DESCO チップリール立て 15リール収納 リール外径330mmのレビュー
    2平均満足度:2.01件のレビュー
    リールの収納
    2
    満足度:2.0
    リールをきれいに収納したいと思い購入しました。 切り込みと折りたたみ線の入った段ボールを組み立てるのですが、 特に組立説...もっと読む
    2人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DESCO チップリール立て 15リール収納 リール外径330mm
    チップリール立て
    DESCO 静電気対応HEPAフィルター掃除機
    部品トレー 導電PS 黒 0.5mm
    除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm
    除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm
    メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANアズワンスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク
    通常価格16,5997,47045,67165,5007,90015,800 -
    通常出荷日在庫品1日目1日目7日目19日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト