17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm

通常単価(税別)
28,085
税込単価
30,894
通常出荷日:4日目

【特長】防雨タイプのホイッスル付きメガホン。【用途】工事現場に最適。

  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
  • 質量(g)
    630.000
  • トラスココード
    737-2965
  • 口径(mm)
    155φ
  • 全長(mm)
    250
  • 定格出力(W)
    6

型番:

375-36A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:口径155φ×全長250mm
  • 重量:約630g
  • 使用電源:単3形電池6本(別売)
  • 出力:定格6W、最大10W
  • 通達距離:(JEITA)音声時約250m、(JEITA)ホイッスル時約315m
  • 電池持続時間:(JEITA)音声時約10時間、(JEITA)ホイッスル時約30分
  • 防塵・防滴性能:国際基準IP65に準拠(RoHS)対応
  • ホイッスル周波数:基本2.6kHz 変調約20Hz

375-36Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
質量(g)
630.000
トラスココード
737-2965
口径(mm)
155φ
全長(mm)
250
定格出力(W)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
375-36A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,085
( 30,894 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
防雨タイプのホイッスル付きメガホン。
【用途】
工事現場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mmの型番375-36Aのページです。 型番375-36Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm
ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付
ガホン プラスチック 130Ф×240H
6W メガホン(ホイッスル音付)
メガホン
メガホン(防滴タイプサイレン付)
メーカーユニットユニットユニットエスコノボル電機ユニペックス
通常価格28,0851,3681,44019,930 -19,381 -28,951
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なし-なし--サイレン
防水性-
質量(g)630.000100.00060.000---
トラスココード737-2965745-0982744-9194---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト