ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
375-35
2026年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】安全第一の文字と滑り止め付。【用途】工場での機械操作、一般作業に最適。
ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
通常価格(税別):288円
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
通常価格(税別):336円〜
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
通常価格(税別):681円〜
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
通常価格(税別):375円〜
特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
通常価格(税別):518円〜
富士手袋
日本一軍手 4841 10ゲージ
通常価格(税別):406円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード