17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ワイヤーバスケット(大) スチール線 630H×400×375mm

通常単価(税別)
8,85810,226特別価格
税込単価
9,74411,249特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

折り畳みが可能なため、非使用時にはコンパクトに収納できます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

375-23(小)

  • サイズ:600H×340×340mm
  • 容量:58l

375-24(大)

  • サイズ:630H×400×400mm
  • 容量:83l

(共通)

  • 材質:スチール線(ビニールコーティング)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
58
2500.000
739-5914
340
340
606
1個
83
3000.000
739-5922
400
400
630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8587,856
( 8,642 )
6日目
10,2268,658
( 9,524 )
6日目

詳細情報

基本情報

折り畳みが可能なため、非使用時にはコンパクトに収納できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ワイヤーバスケット(大) スチール線 630H×400×375mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ワイヤーバスケット(大) スチール線 630H×400×375mm
ワイヤーバスケット
SDB400H ダストボックス#400
433x630mm [ステンレス製]ごみかご
H&H スイングペール
分別ステンターンボックスL スチール
メーカーユニットテラモトアズワンエスコリステラモト
通常価格8,858-7,70976,62323,127883 -16,715
通常出荷日6日目1日目15日目1日目4日目1日目〜
商品タイプゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱-
用途メッシュタイプ屋外用-メッシュタイプペールタイプ-
材質1スチール線(ビニールコーティング)-----
摘要折りたたみ可能-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト