17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ごみ箱(ポリ)60リットル 665H×465×295mm 375-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ごみ箱(ポリ)60リットル 665H×465×295mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

375-22

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

ポリプロピレン製のため耐熱温度が高く、軽量のため持ち運びも容易です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
60
用途
ゴミ箱
質量(g)
2440.000
トラスココード
739-5906
材質1
ポリプロピレン
奥行(mm)
465
間口(mm)
295
高さ(mm)
665
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト