17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプカバー

通常単価(税別)
2,1432,250
税込単価
2,3572,475
通常出荷日:4日目

【特長】・単管パイプ48.6mmφにピッタリ巻きつけられる危険表示・衝撃防止クッションカバーです。【用...

詳細を確認
  • 形状
    丸型
  • 材質(本体)
    その他
  • 寸法 (mm)
    内径49φ×外径69φ×L1000
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ポリエチレン発泡体10mm厚(表面:ポリエチレンフィルム)
  • 摘要
    単管用カバー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 374-69A(緑/白)、374-70A(黄/黒)
  • 10mm厚の頼れるカバー
  • サイズ(共通): 69φ×1,000mm (内径49mmφ)
  • 材質(共通):ポリエチレン発泡体10mm厚(表面/ポリエチレンフィルム)

使用方法・使用事例

取付手順

パイプカバー 関連画像2

(1)カバーを開いてパイプに巻付けます。
(2)セパレータを剥がして接着します。

使用事例

パイプカバー 関連画像

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
緑/白
826-3835
1個
黄/黒
826-3836
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250
( 2,475 )
4日目
2,143
( 2,357 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプ48.6mmφにピッタリ巻きつけられる危険表示・衝撃防止クッションカバーです。
【用途】
・単管パイプ設置箇所での保護、及び危険表示に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカバー
桃太郎旗用伸縮ポール
ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具
旗ポールロープ型
ユニット スナップ 鉄製 24×79mm
注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社
メーカーユニットユニットつくし工房サンポールユニット日本緑十字社
通常価格2,143-1,047 -4,91686,721 -6444,965
通常出荷日4日目4日目1日目11日目2日目1日目
形状丸型角型吹き流しその他-その他
材質(本体)その他スチールスチールアルミ合金-その他
寸法(mm)内径49φ×外径69φ×L1000下部:Φ22、上部:Φ19----
質量(g)100.000580--40.000-
材質1ポリエチレン発泡体10mm厚(表面:ポリエチレンフィルム)---鉄製-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト