17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ)

通常単価(税別)
4,9719,619特別価格
税込単価
5,46810,581特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・蛍光・ゼブラ模様のため、色判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。安心・安全歩...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ
    [共通]3m巻(0.69mm厚)
    374-43:50mm幅
    374-44:100mm幅
  • 材質:布
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
50
739-5451
120.000
1個
100
739-5469
240.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9714,142
( 4,556 )
6日目
9,6197,676
( 8,444 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光・ゼブラ模様のため、色判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。安心・安全歩行に最適です
【用途】
・一般ビル、工場内外の階段等
・バス、フォークリフト、航空機のステップ及び駅のホーム等
・建設現場など高所作業の足場
・ビル出入口、工作機械廻りなどの危険な床面
・その他。水や油で滑りやすい箇所に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ)
パイオラン ノンスリップテープ
5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
すべり止めテープザラザラ (クリア)
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
メーカーユニットダイヤテックスエスコテサカーボーイエスコ
通常価格4,971-1,022 -3,730 -8,9101,3977,941 -
通常出荷日4日目〜6日目〜1日目4日目1日目1日目
テープ長さ(m)325518518.3
テープ厚(mm)0.690.160.61.1850.80.22
トラ(ブラック/イエロー)ホワイトトラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)クリア(透明)イエロー
基材布系プラスチック系布系プラスチック系プラスチック系プラスチック系
基材詳細-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト