ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニット 標識用ビニールテープ ピンク

通常単価(税別)
1,457
税込単価
1,603
通常出荷日:6日目

【特長】・土木・測量・林業・造園などの領域表示の目印に最適です。・山林でもハッキリよく目立つピンク色で...

詳細を確認

型番:

374-114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

374-114の仕様・寸法情報

レッド
トラスココード
826-4130
材質1
ポリ塩化ビニル
色詳細
ピンク
質量(g)
160.000
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:30mm幅×50m巻
  • 材質:ポリ塩化ビニル
  • 手で切れる
  • セパレーターなし
  • 粘着性なし

型番リスト

表示件数
型番
374-114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,457
( 1,603 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木・測量・林業・造園などの領域表示の目印に最適です。
・山林でもハッキリよく目立つピンク色です。
【用途】
・山林等での区画領域表示に最適です。
【商品仕様】
・色:ピンク
・テープ幅(mm):30
・摘要:粘着無
・摘要:粘着無
・テープ幅(mm):30
・テープ全長(m):50
・テープ全長(m):50
・トラスココード:826-4130
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 標識用ビニールテープ ピンクの型番374-114のページです。 型番374-114に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 標識用ビニールテープ ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 標識用ビニールテープ ピンク
ユニット 蓄光テープ 50mm巾
ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻
高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付
レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866
反射トラテープ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,45717,3371,2863,1919,000 -2,860
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目1日目
レッド-----
トラスココード826-4130737-4119744-6535826-4347--
材質1ポリ塩化ビニル--高輝度蓄光アルミシートアクリル(裏面粘着テープ付)-
色詳細ピンク-----
質量(g)160.000300.000280.00070.000470.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト