ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

標示テープ

通常単価(税別)
966
税込単価
1,063
通常出荷日:4日目

【特長】・区画分けに適した粘着テープです・立入禁止場所を明確にする事が出来ます・手で簡単に切ることが出...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

型番:

374-104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

374-104の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
50
粘着/非粘着
粘着
トラスココード
826-4120
文字内容詳細
取扱注意
材質詳細
ポリエチレン
質量(g)
110.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
374-104

テープ長さ

(m)

テープ幅

(mm)

トラスココード

文字内容詳細

質量(g)

最小発注数量
10
50
826-4120
取扱注意
110.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966
( 1,063 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・区画分けに適した粘着テープです
・立入禁止場所を明確にする事が出来ます
・手で簡単に切ることが出来ます
【用途】
・立入禁止区画表示に最適です

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標示テープの型番374-104のページです。 型番374-104に関する仕様情報を記載しております。
標示テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標示テープ
反射トラテープ
蛍光反射テープ 橙/黒
高輝度蓄光シートテープ,シート1枚にテープ6本
配管識別テープ,色:イエロー
レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9662,8603,742 -4,428855 -7,500
通常出荷日4日目1日目4日目〜4日目1日目〜4日目
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質詳細ポリエチレンポリエステル樹脂フィルムポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤蓄光フィルムアルミ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト