17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ D500×W1260×H1700

通常単価(税別)
16,781
税込単価
18,459
通常出荷日:6日目

【特長】・ミニスーパーフラット掲示板に取り付けるキャスター脚です。【商品仕様】・摘要:ミニサイズ掲示板...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    鉄製
  • 詳細
    掲示板用スタンド脚
  • JANコード
    4571181473410
  • トラスココード
    811-5533
  • 摘要
    ミニサイズ掲示板用スタンド
  • 質量(g)
    14300.0
  • 寸法(mm)
    奥行×幅×高さ:500×1260×1700

型番:

373-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 表面処理:メラミン焼付け塗装グレー
  • 総重量:14.3kg(掲示板9kg 脚5.3kg)

外形図

ユニット SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ D500×W1260×H1700 外形図

(注)斜面への設置は、スタンドが移動し思わぬ事故になる恐れがありますのでお避けください。
(注)風のあたる場所への設置は転倒による事故の恐れがありますのでお止めください。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ D500×W1260×H1700 使用例

ミニサイズ掲示板

373-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
鉄製
詳細
掲示板用スタンド脚
JANコード
4571181473410
トラスココード
811-5533
摘要
ミニサイズ掲示板用スタンド
質量(g)
14300.0
寸法(mm)
奥行×幅×高さ:500×1260×1700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,781
( 18,459 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニスーパーフラット掲示板に取り付けるキャスター脚です。
【商品仕様】
・摘要:ミニサイズ掲示板用スタンド
・摘要:ミニサイズ掲示板用スタンド
・寸法(mm)奥行×幅×高さ:500×1260×1700
・トラスココード:811-5533
・質量:14.3kg
【材質/仕上】
・鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ D500×W1260×H1700の型番373-90のページです。 型番373-90に関する仕様情報を記載しております。
ユニット SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ D500×W1260×H1700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ D500×W1260×H1700
ミニ掲示板マグネット
ホワイトボード用壁面脚(脚のみ)
ユニスタンド(スタンドのみ)
ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)
スチール製ミニ掲示板
メーカーユニットユニットトラスコ中山ユニットトラスコ中山つくし工房
通常価格16,781424 -26,022 -4,98827,137 -24,906 -
通常出荷日6日目4日目〜4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプその他--スタンド式-掲示板(標準タイプ)
材質(本体)鉄製-スチール-スチールスチール
詳細掲示板用スタンド脚--スタンドのみ--
JANコード4571181473410-----
トラスココード811-5533--741-7268--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト