ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ ヘルメットラック |
| 型番 | サイズ | 付属品 |
|---|---|---|
| 373-87 | 板面:900×1800mm 外寸:高さ1760×幅1895×奥行550mm | ボードマーカー黒1本、消し具、マグネット20mmφ2個 |
| 373-88 | 板面:900×1200mm 外寸:高さ1760×幅1295×奥行550mm | ボードマーカー黒1本、消し具、マグネット20mmφ2個 |
【特長】
・大型の足付ホワイトボードです。
・キャスター付で移動が楽です。


WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

サンケーキコム
ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)ESK-180
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

ユニット
フリー掲示板 13タイプ
0通常価格(税別):7,575円~

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1200
3通常価格(税別):6,197円

トラスコ中山
回転ボード (無地・両面仕様・スチール製ホワイトボード)
0通常価格(税別):60,114円~

つくし工房
作業工程マグネット イラストタイプ
0通常価格(税別):493円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50X50mm
0通常価格(税別):1,417円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

アズワン
ホワイトボードマグネシート
0通常価格(税別):2,300円~