17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

通常単価(税別)
9,5078,049
税込単価
10,4588,854
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・無地のホーローホワイトボードです。・水性ペンで書き消しできます。【商品仕様】・寸法(mm):...

詳細を確認

型番:

373-74
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

373-74の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
ホーローホワイトボード
JANコード
4571181532766
トラスココード
739-5043
質量(g)
2230.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-74
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5078,049
( 8,854 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無地のホーローホワイトボードです。
・水性ペンで書き消しできます。
【商品仕様】
・寸法(mm):450×600×9.3厚(受部分67.5mm厚)
・摘要:白無地・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
・寸法(mm):450×600×9.3厚(受部分67.5mm厚)
・摘要:白無地・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
・トラスココード:739-5043
・質量:0g
【材質/仕上】
・ホーローホワイトボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mmの型番373-74のページです。 型番373-74に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm
ホワイトボード ホーローホワイトボード
行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm
ホワイトボード
標識用スタンド 600×450mm用
ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm
メーカーユニットユニットユニットエスコユニットユニット
通常価格9,50718,60013,850 -12,537 -12,9432,991 -
通常出荷日6日目4日目4日目〜1日目〜4日目2日目〜
商品タイプ黒板黒板黒板黒板スタンド式掲示板(標準タイプ)
材質(本体)ホーローホワイトボードホーローホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)スチールホワイト(焼付)-エコユニボード
JANコード45711815327664571181532773----
トラスココード739-5043737-2931--811-5695-
質量(g)2230.0004245----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト