17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 無地黒板 木製 600×900mm

通常単価(税別)
7,580
税込単価
8,338
通常出荷日:6日目

【特長】・無地の木製黒板です。【商品仕様】・寸法(mm):600×900×20厚(受部分53mm厚)・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    黒板
  • 材質(本体)
    木製
  • 表示内容
    無地
  • 取付仕様
    壁掛式
  • JANコード
    4571181532759
  • トラスココード
    739-5035
  • 質量(g)
    1965.000

型番:

373-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

373-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
木製
表示内容
無地
取付仕様
壁掛式
JANコード
4571181532759
トラスココード
739-5035
質量(g)
1965.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,580
( 8,338 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無地の木製黒板です。
【商品仕様】
・寸法(mm):600×900×20厚(受部分53mm厚)
・摘要:グリーン無地・消し具・受皿付
・摘要:グリーン無地・消し具・受皿付
・寸法(mm):600×900×20厚(受部分53mm厚)
・トラスココード:739-5035
・質量:0g
【材質/仕上】
・木製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 無地黒板 木製 600×900mmの型番373-71のページです。 型番373-71に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 無地黒板 木製 600×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 無地黒板 木製 600×900mm
ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m
グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ
グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ
ユニット 緊急時連絡表 エコユニボード 900×600mm
標識用スタンド 600×600mm用
メーカーユニットユニットグリーンクロスグリーンクロスユニットユニット
通常価格7,5801,5002,5902,5902,24720,521
通常出荷日6日目6日目7日目7日目4日目1日目
商品タイプ黒板---掲示板(標準タイプ)スタンド式
材質(本体)木製---再生ポリプロピレン(エコユニボード)-
表示内容無地---緊急時連絡表-
取付仕様壁掛式---穴6-
JANコード4571181532759---4571181381531-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト