17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット マグネット(6個1組) 30mmФ

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:6日目

【特長】・ホワイトボードなどに取り付けできる円形のマグネットです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細
    ホーローホワイトボード用マグネット
  • トラスココード
    739-4942
  • 摘要
    6個1組(白)
  • 質量(g)
    35.000

型番:

373-56
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

373-56の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細
ホーローホワイトボード用マグネット
トラスココード
739-4942
摘要
6個1組(白)
質量(g)
35.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-56
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホワイトボードなどに取り付けできる円形のマグネットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット マグネット(6個1組) 30mmФの型番373-56のページです。 型番373-56に関する仕様情報を記載しております。
ユニット マグネット(6個1組) 30mmФのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット マグネット(6個1組) 30mmФ
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm
ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm
ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5001,8635,2252801,9491,500
通常出荷日6日目1日目6日目6日目1日目6日目
商品タイプその他-----
詳細ホーローホワイトボード用マグネット-----
トラスココード739-4942-----
摘要6個1組(白)-----
質量(g)35.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト