17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mm

通常単価(税別)
798
税込単価
878
通常出荷日:6日目

【特長】・紙製の提案用紙です。・サイズ:128.5×182mm

  • 質量(g)
    190.000
  • トラスココード
    739-4888
  • 材質詳細
    紙製
  • JANコード
    4571181473359

型番:

373-48
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:128.5×182mm

373-48の仕様・寸法情報

質量(g)
190.000
トラスココード
739-4888
材質詳細
紙製
JANコード
4571181473359

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-48
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙製の提案用紙です。
・サイズ:128.5×182mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mmの型番373-48のページです。 型番373-48に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mm
ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm
ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mm
ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H
630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)
収納ボックス(無地/10枚)
メーカーユニットユニットユニットユニットエスコエスコ
通常価格7986,36956,1465,4895,7101,594 -
通常出荷日6日目4日目6日目4日目1日目1日目
質量(g)190.000995.00014000.0900.000--
トラスココード739-4888739-4870114-0161739-4861--
材質詳細紙製BOX・プラスチック/用紙・紙製鉄製プラスチック--
JANコード4571181473359457118150186145711814735714571181473335--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト