17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H

通常単価(税別)
5,107
税込単価
5,618
通常出荷日:4日目

【特長】・安全掲示板スーパーフラットの下部に取付けできます。【用途】・安全掲示板スーパーフラットの下部...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    739-4861
  • 材質詳細
    プラスチック
  • JANコード
    4571181473335

型番:

373-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H 使用例

373-45の仕様・寸法情報

材質
プラスチック
質量(g)
900.000
トラスココード
739-4861
材質詳細
プラスチック
JANコード
4571181473335
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107
( 5,618 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全掲示板スーパーフラットの下部に取付けできます。
【用途】
・安全掲示板スーパーフラットの下部に取付けできます。
【商品仕様】
・寸法(mm):140×300×150H
・摘要:チョウネジ・ナット・各2個付
・寸法(mm):140×300×150H
・摘要:チョウネジ・ナット・各2個付
・トラスココード:739-4861
・質量:0g
【材質/仕上】
・プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150Hの型番373-45のページです。 型番373-45に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H
ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm
ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mm
ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mm
350mm 収納ケース(バックル付)
CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト
メーカーユニットユニットユニットユニットエスコアイリスオーヤマ
通常価格5,1076,05056,1467982,570 -889
通常出荷日4日目4日目6日目6日目1日目〜6日目
材質プラスチックプラスチック金属-プラスチックプラスチック
質量(g)900.000995.00014000.0190.000--
トラスココード739-4861739-4870114-0161739-4888--
材質詳細プラスチックBOX・プラスチック/用紙・紙製鉄製紙製--
JANコード4571181473335457118150186145711814735714571181473359--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト