17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 矢印マグネット 焼結マグネット 46×33×7厚mm

通常単価(税別)
618
税込単価
680
通常出荷日:1日目

厚手の紙や重ねたメモも強力に固定できます。焼結マグネット製です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細
    ホワイトボード用マグネット
  • JANコード
    4571181523788
  • トラスココード
    739-4853
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    焼結マグネット
  • 寸法(mm)
    46×33×7厚

型番:

373-44
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:46×33×7mm厚
材質:焼結マグネット

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 矢印マグネット 焼結マグネット 46×33×7厚mm 関連画像

両面使えて強力!

373-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細
ホワイトボード用マグネット
JANコード
4571181523788
トラスココード
739-4853
質量(g)
20
材質1
焼結マグネット
寸法(mm)
46×33×7厚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-44
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618
( 680 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚手の紙や重ねたメモも強力に固定できます。
焼結マグネット製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 矢印マグネット 焼結マグネット 46×33×7厚mmの型番373-44のページです。 型番373-44に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 矢印マグネット 焼結マグネット 46×33×7厚mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 矢印マグネット 焼結マグネット 46×33×7厚mm
ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760
ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760
ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760
ユニット 日付数字ゴムマグネット
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格61811,45511,45511,4551,4305,225
通常出荷日1日目4日目6日目6日目1日目6日目
商品タイプその他掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)その他-
詳細ホワイトボード用マグネット---作業予定看板用のゴムマグネット-
JANコード45711815237884571181439294457118143928745711814392704582183908282-
トラスココード739-4853107-8068105-5375107-8110826-4001-
質量(g)20150015001500160-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト