17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

通常単価(税別)
20,93416,956
税込単価
23,02718,652
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・水性ペンで書き消しできるホワイトボードです。【商品仕様】・寸法(mm):600×900×9....

詳細を確認

型番:

373-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

373-37の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
ホーローホワイトボード
表示内容
月予定表・日曜・記事・備考(縦書)
取付仕様
スライド式吊り下げ
JANコード
4571181473328
トラスココード
737-2906
質量(g)
4345.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,93416,956
( 18,652 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性ペンで書き消しできるホワイトボードです。
【商品仕様】
・寸法(mm):600×900×9.3厚(受部分67.5mm厚)
・摘要:マグネット2個・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
・内容:月予定表・日曜・記事・備考(縦書)
・内容:月予定表・日曜・記事・備考(縦書)
・寸法(mm):600×900×9.3厚(受部分67.5mm厚)
・摘要:マグネット2個・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
・トラスココード:737-2906
・質量:0g
【材質/仕上】
・ホーローホワイトボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mmの型番373-37のページです。 型番373-37に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm
ホーローホワイトボード 月行事
600x 900mm 予定表ボード
行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm
ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm
カーク 行動・月行事予定表 (H900XW1800)
メーカーユニットサンケーキコムエスコユニットユニットカーク
通常価格20,9348,769 -14,34813,850 -9,50745,016
通常出荷日4日目5日目〜2日目4日目〜6日目8日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)黒板黒板-
材質(本体)ホーローホワイトボード板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチールスチールホワイトホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)ホーローホワイトボード板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材
表示内容月予定表・日曜・記事・備考(縦書)月行事行動予定表行先予定表--
取付仕様スライド式吊り下げ-----
JANコード4571181473328---4571181532766-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト