17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

通常単価(税別)
17,391
税込単価
19,130
通常出荷日:4日目

【特長】・水性ペンで書き消しできるホーローホワイトボードです。

型番:

373-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

373-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
ホーロー
表示内容
月予定表・月度・日曜・記事(横書)
JANコード
4571181473304
トラスココード
737-2892
横(mm)
900
厚さ(mm)
9.3
縦(mm)
600
摘要
マグネット2個・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
質量(g)
4280

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
373-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,391
( 19,130 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性ペンで書き消しできるホーローホワイトボードです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mmの型番373-35のページです。 型番373-35に関する仕様情報を記載しております。
月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm
規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm
ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm
ホーローホワイトボード 月行事
予定表ボード
ユニット 月予定表
メーカーユニットトラスコ中山ユニットサンケーキコムエスコユニット
通常価格17,39112,18617,3918,769 -13,5003,393
通常出荷日4日目1日目4日目5日目〜1日目1日目
商品タイプ黒板-掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)ホーロー-ホーローホワイトボード板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチールスチールホワイト(焼付)ゴムマグネット
表示内容月予定表・月度・日曜・記事(横書)-月予定表・日曜・記事・備考(縦書)月行事予定表月予定表・日・曜日
JANコード4571181473304-4571181473328--4571181445172
トラスココード737-2892-737-2906--744-7060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト