17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

通常単価(税別)
77,218
税込単価
84,940
通常出荷日:9日目

【特長】・水性ペンで書き消しできるホーローホワイトボードです。

型番:

373-34
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

373-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
ホーロー
表示内容
月予定表・月度・日曜・記事(横書)
JANコード
4571181473298
トラスココード
114-0166
横(mm)
1800
厚さ(mm)
9.3
縦(mm)
900
摘要
マグネット2個・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
373-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,218
( 84,940 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性ペンで書き消しできるホーローホワイトボードです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800の型番373-34のページです。 型番373-34に関する仕様情報を記載しております。
月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800
月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm
規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm
ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm
ホーローホワイトボード 月行事
予定表ボード
メーカーユニットユニットトラスコ中山ユニットサンケーキコムエスコ
通常価格77,21820,93413,60820,9348,769 -13,500
通常出荷日9日目4日目1日目4日目5日目〜1日目
商品タイプ黒板黒板-掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)ホーローホーロー-ホーローホワイトボード板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチールスチールホワイト(焼付)
表示内容月予定表・月度・日曜・記事(横書)月予定表・月度・日曜・記事(横書)-月予定表・日曜・記事・備考(縦書)月行事予定表
JANコード45711814732984571181473304-4571181473328--
トラスココード114-0166737-2892-737-2906--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト