17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

通常単価(税別)
11,55217,391
税込単価
12,70719,130
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】行先予定表。水性ペンで書き消しできるホワイトボード。材質はホーローホワイトボード(吊り下げ用ス...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ材質付属品
373-29600×450mm
(厚み:本体14mm、受け60mm)
ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)マグネット2個、ボードマーカー黒1本、消し具、受皿
373-30600×900mm
(厚み:本体9.3mm、受け67.5mm)
ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)マグネット2個、ボードマーカー黒1本、消し具、受皿
373-31900×600mm
(厚み:本体9.3mm、受け67.5mm)
ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)マグネット2個、ボードマーカー黒1本、消し具、受皿

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 板面外寸(mm)横

  • 板面外寸(mm)縦

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

板面外寸(mm)横

板面外寸(mm)縦

最小発注数量
450
600
1個
900
600
1個
600
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,552
( 12,707 )
4日目
16,956
( 18,652 )
5日目
17,391
( 19,130 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
行先予定表。
水性ペンで書き消しできるホワイトボード。
材質はホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)。
サイズは600×450mm、600×900mm、900×600mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm
ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm
ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm
カーク 行動予定表 (H600XW450)
カーク 行動予定表 (H450XW600)
予定表ボード
メーカーユニットユニットユニットカークカークエスコ
通常価格11,552-8,16617,39120,26118,47013,500
通常出荷日4日目〜6日目4日目8日目8日目1日目
商品タイプ黒板黒板掲示板(標準タイプ)--掲示板(標準タイプ)
材質(本体)ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)ホーローホワイトボードホーローホワイトボード板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材スチールホワイト(焼付)
表示内容行先予定表-月予定表・日曜・記事・備考(縦書)--予定表
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト