17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

通常単価(税別)
612
税込単価
673
通常出荷日:4日目

【特長】・警告・注意内容が記載された三角旗です。【商品仕様】・寸法(mm):300×260・摘要:ヒモ...

詳細を確認

    型番:

    372-42
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    372-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    372-42
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    612
    ( 673 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・警告・注意内容が記載された三角旗です。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):300×260
    ・摘要:ヒモ付
    ・内容:注意
    ・内容:注意
    ・摘要:ヒモ付
    ・トラスココード:739-4314
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・布製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット 三角旗注意 布製 300×260mmの型番372-42のページです。 型番372-42に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット 三角旗注意 布製 300×260mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm
    ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm
    三角旗 布製
    三角旗 ターポリン 240/300×260mm
    三角旗
    三角旗標識
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットつくし工房
    通常価格612557476428 -557403 -
    通常出荷日4日目6日目6日目2日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト