17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

通常単価(税別)
1,338
税込単価
1,472
通常出荷日:4日目

【特長】・工事解除時に反射看板へ取り付けるのに最適なマグネット標識です。【商品仕様】・寸法(mm):3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    マグネット
  • 材質(本体)詳細
    ゴムマグネット
  • 表示内容詳細
    解除中
  • JANコード
    4571181389001
  • トラスココード
    739-4284
  • 質量(g)
    250

型番:

372-39
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

372-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
マグネット
材質(本体)詳細
ゴムマグネット
表示内容詳細
解除中
JANコード
4571181389001
トラスココード
739-4284
質量(g)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-39
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338
( 1,472 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事解除時に反射看板へ取り付けるのに最適なマグネット標識です。
【商品仕様】
・寸法(mm):333×250×0.8
・内容:解除中
・内容:解除中
・トラスココード:739-4284
・質量:250g
【材質/仕上】
・ゴムマグネット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mmの型番372-39のページです。 型番372-39に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm
解除中マグネット ゴムマグネット
マグネット指名標識 ゴムマグネット
マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm
マグネット標識
ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,3381,0236758405552,202
通常出荷日4日目2日目1日目〜4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識-その他---
材質(本体)その他-その他---
表示内容その他-その他---
取付仕様マグネット-マグネット---
材質(本体)詳細ゴムマグネット-ゴムマグネット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト