17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

解除中マグネット ゴムマグネット

通常単価(税別)
1,023
税込単価
1,125
通常出荷日:2日目

【特長】・工事休工時に反射看板へ取り付けるのに最適なマグネット標識です。【用途】・反射看板を利用してい...

詳細を確認

型番:

372-37A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

372-37Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
ゴムマグネット
表示内容
休工中
取付仕様
マグネット
JANコード
4571181388981
トラスココード
739-4268
横(mm)
250
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
333
質量(g)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-37A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023
( 1,125 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事休工時に反射看板へ取り付けるのに最適なマグネット標識です。
【用途】
・反射看板を利用している工事現場などに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

解除中マグネット ゴムマグネットの型番372-37Aのページです。 型番372-37Aに関する仕様情報を記載しております。
解除中マグネット ゴムマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
解除中マグネット ゴムマグネット
ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm
マグネット指名標識 ゴムマグネット
マグネット標識
マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm
ユニット 日付数字ゴムマグネット
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,0231,3386755558401,430
通常出荷日2日目4日目1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)----その他
材質(本体)ゴムマグネット-----
表示内容休工中----1~31
取付仕様マグネット---マグネットマグネット固定
JANコード4571181388981----4582183908282

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト