17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

通常単価(税別)
13,511
税込単価
14,862
通常出荷日:6日目

ヒモを通すための口金が付いています。ヒモ付きです。サイズ:450φ×2850mm

  • 形状
    吹き流し
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付方法
    その他
  • JANコード
    4589793391558
  • トラスココード
    739-4225
  • 質量(g)
    820.000
  • 材質1
    綿製
  • 摘要
    ヒモを通すための口金付

型番:

372-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:450φ×2,850mm
  • 材質:白部/綿、カラー部/ナイロン
  • ヒモ付
  • 口金付※ヒモを通すための口金が付いています。

※風の有無を見るための商品です。風速は計れません。

外形図

ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm 外形図

372-30の仕様・寸法情報

形状
吹き流し
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付方法
その他
JANコード
4589793391558
トラスココード
739-4225
質量(g)
820.000
材質1
綿製
摘要
ヒモを通すための口金付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,511
( 14,862 )
6日目

詳細情報

基本情報

ヒモを通すための口金が付いています。
ヒモ付きです。
サイズ:450φ×2850mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mmの型番372-30のページです。 型番372-30に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm
ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm
ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm
ユニット 大型避難誘導旗
ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組
ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格13,5112,8221,8717,7142,2244,142
通常出荷日6日目1日目6日目4日目2日目6日目
形状吹き流し-三角型角型角型角型
材質(本体)その他-その他その他その他-
表示内容その他-その他その他その他その他
取付方法その他-その他筒状通し穴--
JANコード458979339155845897933902924589793391442---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト