17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

通常単価(税別)
644
税込単価
708
通常出荷日:2日目

【特長】・吹流しのヒモのねじれを防止する回転式の金具です。【用途】・吹流しのヒモのねじれを防止する回転...

詳細を確認
  • トラスココード
    739-4136
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    鉄製

型番:

372-18
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:24×79mm
  • 材質:鉄
ユニット スナップ 鉄製 24×79mm 関連画像

360℃回転します

外形図

ユニット スナップ 鉄製 24×79mm 外形図

372-18の仕様・寸法情報

トラスココード
739-4136
質量(g)
40.000
材質1
鉄製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-18
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹流しのヒモのねじれを防止する回転式の金具です。
【用途】
・吹流しのヒモのねじれを防止する回転式の金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット スナップ 鉄製 24×79mmの型番372-18のページです。 型番372-18に関する仕様情報を記載しております。
ユニット スナップ 鉄製 24×79mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット スナップ 鉄製 24×79mm
ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm
ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm
ユニット クリート
ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m
桃太郎旗用伸縮ポール
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6446,7644,7882,0601,8341,047 -
通常出荷日2日目1日目6日目6日目4日目4日目
トラスココード739-4136739-4098739-4110739-4128739-4101-
質量(g)40.000810.000320.000210.000300.000580
材質1鉄製鉄製ステンレス鉄製ビニロンロープ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト