17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

通常単価(税別)
1,834
税込単価
2,017
通常出荷日:4日目

【特長】・旗や幕を掲揚する時に使用するロープです。【商品仕様】・寸法(直径×長さ):7mmФ×10m・...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    その他
  • JANコード
    4571181532810
  • トラスココード
    739-4101
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    ビニロンロープ

型番:

372-15
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:7mmφ×10m
  • 材質:ビニロンロ—プ

372-15の仕様・寸法情報

材質(本体)
その他
JANコード
4571181532810
トラスココード
739-4101
質量(g)
300.000
材質1
ビニロンロープ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-15
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,834
( 2,017 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旗や幕を掲揚する時に使用するロープです。
【商品仕様】
・寸法(直径×長さ):7mmФ×10m
・ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m
・トラスココード:739-4101
・質量:0g
【材質/仕上】
・ビニロンロープ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10mの型番372-15のページです。 型番372-15に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m
ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm
ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm
ユニット スナップ 鉄製 24×79mm
ユニット クリート
ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,8346,0004,5606442,0607,539 -
通常出荷日4日目1日目6日目2日目6日目4日目
材質(本体)その他-その他-その他その他
JANコード45711815328104571181472611--4990870630505-
トラスココード739-4101739-4098739-4110739-4136739-4128-
質量(g)300.000810.000320.00040.000210.000-
材質1ビニロンロープ鉄製ステンレス鉄製鉄製鉄(ユニクロメッキ)旗下部固定金具付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト