17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:1日目

【特長】・吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。【用途】・吹流しのからまりを防止する回転式の金具...

詳細を確認
  • 形状
    吹き流し
  • 寸法 (mm)
    200×Ф54(回転部除く)
  • JANコード
    4571181472611
  • トラスココード
    739-4098
  • 質量(g)
    810.000
  • 材質1
    鉄製

型番:

372-14A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品基本仕様・特長

  • サイズ:200×54mmφ(内径)
              (回転部除く)
  • 材質:鉄(ユニクロメッキ)
  • 重量:0.81kg
    ※ピン付単管には、使用できません。

外形図

ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm 使用方法

372-14Aの仕様・寸法情報

形状
吹き流し
寸法(mm)
200×Ф54(回転部除く)
JANコード
4571181472611
トラスココード
739-4098
質量(g)
810.000
材質1
鉄製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-14A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
【用途】
・吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmmの型番372-14Aのページです。 型番372-14Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm
ユニット スナップ 鉄製 24×79mm
ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm
ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m
ユニット クリート
パイプカバー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6,0006444,5601,8342,0602,143 -
通常出荷日1日目2日目6日目4日目6日目4日目
形状吹き流し-丸型-その他丸型
寸法(mm)200×Ф54(回転部除く)----内径49φ×外径69φ×L1000
JANコード4571181472611--45711815328104990870630505-
トラスココード739-4098739-4136739-4110739-4101739-4128-
質量(g)810.00040.000320.000300.000210.000100.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました