17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

通常単価(税別)
2,822
税込単価
3,104
通常出荷日:1日目

【特長】・工事現場や工場に掲揚する旗です。・綿製の安全旗です。・工事現場や工場に掲揚する旗です。【用途...

詳細を確認
  • JANコード
    4589793390292
  • トラスココード
    739-3971
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    綿製

型番:

372-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:約920×1,270mm
  • 材質:綿(ハトメ穴3)
  • 付属品:ヒモ500mm×3本

※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

372-02の仕様・寸法情報

JANコード
4589793390292
トラスココード
739-3971
質量(g)
200.000
材質1
綿製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
372-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,822
( 3,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場や工場に掲揚する旗です。
・綿製の安全旗です。
・工事現場や工場に掲揚する旗です。
【用途】
・工事現場、一般事務所等での掲揚に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mmの型番372-02のページです。 型番372-02に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm
ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm
ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm
ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組
ユニット 大型避難誘導旗
ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,82213,5111,8712,2247,7144,142
通常出荷日1日目6日目6日目2日目4日目6日目
JANコード458979339029245897933915584589793391442---
トラスココード739-3971739-4225739-4195743-2992826-4186740-0098
質量(g)200.000820.00020.000400.000400.000750.000
材質1綿製綿製綿製ポリエチレン旗:綿35%、ポリエステル65%、ポール:鉄(樹脂皮膜)、横棒・キャップ:ABS樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト