17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート【10個入り】

通常単価(税別)
1,288
税込単価
1,417
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • JANコード
    4571181472444
  • トラスココード
    739-3938
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    PPステッカー

型番:

371-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:30×100mm
材質:PPステッカー

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート 関連画像1
ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート 関連画像2

371-55の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
JANコード
4571181472444
トラスココード
739-3938
質量(g)
13.000
材質1
PPステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
371-55
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,288
( 1,417 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シートの型番371-55のページです。 型番371-55に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,2888029901,6107242,924
通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目4日目
商品タイプステッカー-----
JANコード4571181472444-----
トラスココード739-3938-----
質量(g)13.000-----
材質1PPステッカー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト