17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

のびのびマジック手袋指切ボツなし

通常単価(税別)
170179
税込単価
187197
通常出荷日:1日目~14日目

【特長】・アクリル繊維などを利用した伸縮に優れた手袋の指ぬきタイプです。・子供から大人まで幅広いサイズ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    26
  • 材質1
    樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他
  • 中指長さ(cm)
    3.5
  • ゲージ数
    10
  • 厚さ(mm)
    10
  • 全長(cm)
    17

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

リストカラー

最小発注数量
4972966004971
820-0015
16
ブラック
5個
4972966004988
820-0016
16
ネイビー
1個
4972966005008
820-0018
8
ホワイト
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179
( 197 )
1日目
170
( 187 )
1日目
170
( 187 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル繊維などを利用した伸縮に優れた手袋の指ぬきタイプです。
・子供から大人まで幅広いサイズに対応可能です。
・指先を使う細かい作業も着用しながら可能です。
【用途】
・軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等。
【材質】
・樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

のびのびマジック手袋指切ボツなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のびのびマジック手袋指切ボツなし
勝星 KSゴールド 男性用
勝星 コットンセーム L
勝星 日本一 12ソウ
勝星 コットンセーム M
のびのびすべり止め手袋
メーカー勝星産業勝星産業勝星産業勝星産業勝星産業丸和ケミカル
通常価格170-164367623372249
通常出荷日1日目〜6日目4日目6日目6日目1日目
サイズフリーLLフリーMフリー
質量(g)263125609.00023-
材質1樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他繊維部:綿繊維部:綿繊維部:ポリエステル・綿・他繊維部:綿-
中指長さ(cm)3.589.57.58.5-
ゲージ数10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト