ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
483
税込単価
531

【特長】・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示文字 
    新規入場時基本教育終了者
  • 本体材質
    PPステッカー
  • トラスココード
    739-3733
  • 質量(g)
    6.000
  • 寸法(mm)
    23×73
  • 摘要
    粘着シール・10枚1シート

型番:

371-25
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • サイズ:23×73mm

    使用方法・使用事例

    使用事例

    ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入  使用事例

    371-25の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ステッカー
    表示文字 
    新規入場時基本教育終了者
    本体材質
    PPステッカー
    トラスココード
    739-3733
    質量(g)
    6.000
    寸法(mm)
    23×73
    摘要
    粘着シール・10枚1シート
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    371-25
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    483
    ( 531 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入の型番371-25のページです。 型番371-25に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入
    ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
    ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80
    ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
    ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
    ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
    通常価格4838021,5609901,610724
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目4日目
    商品タイプステッカー-----
    表示文字 新規入場時基本教育終了者-----
    本体材質PPステッカー-----
    トラスココード739-3733-----
    質量(g)6.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました