17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 教育修了者ステッカー特別教育 PPステッカー 35×35 10枚組【10個入り】

通常単価(税別)
483
税込単価
531
通常出荷日:4日目

【特長】・粘着シールタイプのヘルメット専用表示ステッカーです。・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • JANコード
    4571181472192
  • トラスココード
    739-3717
  • 質量(g)
    5
  • 材質1
    PPステッカー
  • 長さ(mm)
    35
  • 幅(mm)
    35

型番:

371-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:35×35mm
  • 材質:PPステッカー

371-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
JANコード
4571181472192
トラスココード
739-3717
質量(g)
5
材質1
PPステッカー
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
371-23
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
483
( 531 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着シールタイプのヘルメット専用表示ステッカーです。
・ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 教育修了者ステッカー特別教育 PPステッカー 35×35 10枚組の型番371-23のページです。 型番371-23に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 教育修了者ステッカー特別教育 PPステッカー 35×35 10枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 教育修了者ステッカー特別教育 PPステッカー 35×35 10枚組
ヘルメット用ステッカー若葉マーク
ヘルメット送風機(ヘルクール)HO-901A
紙帽子(不織布) 377-88
紙帽子(不織布)
あごヒモ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格48343111,7236,4116,3021,066
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目6日目
商品タイプステッカーステッカーその他-帽子-
JANコード45711814721924582183902440458235303871945711815405874571181540624-
トラスココード739-3717371-6198248-5388183-8723183-8650-
質量(g)570.000118.000700.000400-
材質1PPステッカーPVCステッカーABS樹脂不織布-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト