ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビット収納型T型ラチェットドライバー

ビット収納型T型ラチェットドライバー 370
  • ビット収納型T型ラチェットドライバー
通常単価(税別)
1,436
税込単価
1,580
通常出荷日:1日目

【特長】・力の入るT型ハンドル・ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

370
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

370の仕様・寸法情報

JANコード
4962485202019
トラスココード
803-6846
材質1
ハンドル:アセテート樹脂、PP、TPE
セット内容
ビット:[[-]]4.5×[[+]]1×30、[[-]]6×[[+]]2×30
重量(g)
166.000
材質2
ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
ハンドルサイズ(mm)
95×82×30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
370
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,436
( 1,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力の入るT型ハンドル
・ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付。
・握りなおさず左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構です。
・グリップにショートビットが収納可能です。
【用途】
・力の必要なネジ回し作業に
【材質】
・ハンドル:アセテート樹脂、PP、TPE
・ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

【商品仕様】
型番:370
・セット内容:ビット:(-)4.5×(+)1×30、(-)6×(+)2×30
・ビット:-4.5×+1、-6×+2
・ハンドルサイズ(mm):95×82×30
・ギア数(山):10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビット収納型T型ラチェットドライバーの型番370のページです。 型番370に関する仕様情報を記載しております。
ビット収納型T型ラチェットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビット収納型T型ラチェットドライバー
アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
ラチェットドライバーセット 307-S1
オフセットラチェットドライバー 7本組
フレキシブルシャフト付 ラチェットドライバー
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格1,4362,6506,5227,1431,7802,850
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード49624852020194962485101244496248520443349624852002684962485204082-
トラスココード803-6846775-8502446-0502451-8894493-6540275-9969
材質1ハンドル:アセテート樹脂、PP、TPE刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素鋼-ラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、ABS、合金鋼、ネオジム磁石--
セット内容ビット:[[-]]4.5×[[+]]1×30、[[-]]6×[[+]]2×30-本体、スタビーハンドル、ビットホルダー、[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]6、六角2.5、3、4、5、6、ヘクスローブT6、8、10、15、20、25、27、30、40、ボックスH5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13ミニスタ72ラチェットハンドル、強力マグネットホルダー、超短ビット プラス:+1/2/3、マイナス:-6、六角レンチ:H2.5/3/4/5/6、ヘクスローブ:T6/8/10/15/20/25/27/30/40、ボックス:H5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13、タフケース[[+]]1×[[-]]4.5×30、[[+]]2×[[-]]6×30、[[+]]3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30ARC(+)No.1・2、(-)6×(+)No.2両頭、(+)No.3ビット
重量(g)166.000225.000675/セット-104/セット193/セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト