17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3 in 1チューブベンダー 1/8・3/16・1/4 367-FH

3 in 1チューブベンダー 1/8・3/16・1/4

通常単価(税別)
5,900
税込単価
6,490

【特長】・1つのベンダーで3つの曲げ加工が行えます・非常にコンパクトで軽量です...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    0699244110622
  • トラスココード
    852-0605
  • 質量(g)
    150.000

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

367-FH
解除
    数量:

    367-FHの仕様・寸法情報

    JANコード
    0699244110622
    トラスココード
    852-0605
    質量(g)
    150.000
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    367-FH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,900
    ( 6,490 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1つのベンダーで3つの曲げ加工が行えます
    ・非常にコンパクトで軽量です
    ・曲げ角度:90°まで
    【用途】
    ・なまし銅管用です
    【商品仕様】
    ・チューブ外径:1/8(8mm) 3/16(4mm) 1/4(6mm)
    ・曲げ半径:14.3mm
    ・JANコード:0699244110622
    ・トラスココード:852-0605
    ・質量:150g

    ご注意

    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3 in 1チューブベンダー 1/8・3/16・1/4の型番367-FHのページです。 型番367-FHに関する仕様情報を記載しております。
    3 in 1チューブベンダー 1/8・3/16・1/4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3 in 1チューブベンダー 1/8・3/16・1/4
    3 in 1チューブベンダー(なまし銅管専用)
    1/2″レバー式チューブベンダー
    3/4″レバー式チューブベンダー
    3ヘッドチューブベンダー
    3タイプベンダー 銅アルミ用
    メーカーインペリアルインペリアルエスコエスコスーパーツールトラスコ中山
    通常価格5,90014,06120,66022,48010,2108,105
    通常出荷日5日目1日目2日目1日目1日目1日目
    JANコード0699244110622-----
    トラスココード852-0605248-8175----
    質量(g)150.000-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト