ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 作業管理関係胸章監視員 フェルト 65×65mm

通常単価(税別)
843
税込単価
927
通常出荷日:1日目

【特長】・作業管理者を一目で判別できます。・高級感のあるフェルト製です。【商品仕様】・寸法(mm):6...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワッペン
  • 表示内容
    +監視員
  • トラスココード
    739-2443
  • 質量(g)
    6
  • 材質1
    フェルト製
  • 寸法(mm)
    65×65
  • 摘要
    ビニールカバー・安全ピン付

ご注意

  • 社名入れはできません。

型番:

367-45
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

367-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワッペン
表示内容
+監視員
トラスココード
739-2443
質量(g)
6
材質1
フェルト製
寸法(mm)
65×65
摘要
ビニールカバー・安全ピン付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
367-45
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843
( 927 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業管理者を一目で判別できます。
・高級感のあるフェルト製です。
【商品仕様】
・寸法(mm):65×65
・摘要:ビニールカバー・安全ピン付
・内容:+監視員
・内容:+監視員
・摘要:ビニールカバー・安全ピン付
・寸法(mm):65×65
・トラスココード:739-2443
・質量:0g
【材質/仕上】
・フェルト製

ご注意

  • 社名入れはできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 作業管理関係胸章監視員 フェルト 65×65mmの型番367-45のページです。 型番367-45に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 作業管理関係胸章監視員 フェルト 65×65mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 作業管理関係胸章監視員 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章誘導員 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章職長 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章作業責任者 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章合図者 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章作業指揮者 フェルト 65×65mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格843678770843678678
通常出荷日1日目6日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプワッペンワッペン-ワッペンワッペンワッペン
表示内容+監視員+誘導員-+作業責任者+合図者+作業指揮者
トラスココード739-2443739-2427-739-2460739-2435739-2419
質量(g)666666
材質1フェルト製フェルト製-フェルト製フェルト製フェルト製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト