17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 作業管理関係胸章職長 フェルト 65×65mm

通常単価(税別)
683
税込単価
751
通常出荷日:4日目

【特長】・作業管理者を一目で判別できます。・高級感のあるフェルト製です。【商品仕様】・寸法(mm):6...

詳細を確認
  • 質量(g)
    6

ご注意

  • 社名入れはできません。

型番:

367-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

367-40の仕様・寸法情報

質量(g)
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
367-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業管理者を一目で判別できます。
・高級感のあるフェルト製です。
【商品仕様】
・寸法(mm):65×65
・摘要:ビニールカバー・安全ピン付
・内容:+職長
・摘要:ビニールカバー・安全ピン付
・内容:+職長
・寸法(mm):65×65
・トラスココード:739-2397
・質量:0g
【材質/仕上】
・フェルト製

ご注意

  • 社名入れはできません。

商品担当おすすめ

  • 腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章 画像

    ユニット

    腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章

    【特長】特殊ばねを使用しているので腕に当てれば巻き付く。安全ピンがいらないので、服に穴があかない。表示が差替えられる。色は5色から選択可能。

  • ファスナー付腕章 画像

    ユニット

    ファスナー付腕章

    【特長】マジックテープで両端をとめ、上部の安全ピンで固定。オリジナルの表示を差替えて使用できる。色は5色から選択可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 作業管理関係胸章職長 フェルト 65×65mmの型番367-40のページです。 型番367-40に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 作業管理関係胸章職長 フェルト 65×65mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 作業管理関係胸章職長 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章作業責任者 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章合図者 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章誘導員 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章作業指揮者 フェルト 65×65mm
ユニット 作業管理関係胸章監視員 フェルト 65×65mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格683800644644644800
通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目1日目
質量(g)666666

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト