17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 作業主任者胸章土止め支保工作業主任者 フェルト 65×65mm 367-23

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニット 作業主任者胸章土止め支保工作業主任者 フェルト 65×65mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

367-23

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・作業主任者を一目で判別できます。
・高級感のあるフェルト製です。
【商品仕様】
・寸法(mm):65×65
・摘要:ビニールカバー・安全ピン付
・内容:+土止め支保工作業主任者
・寸法(mm):65×65
・内容:+土止め支保工作業主任者
・摘要:ビニールカバー・安全ピン付
・トラスココード:739-2338
・質量:0g
【材質/仕上】
・フェルト製

ご注意

  • 社名入れはできません。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
6
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト