17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ダストBOX42 アイボリー 3670420

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミヅシマ ダストBOX42 アイボリー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3670420

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・リビングやキッチン、サニタリー等のあらゆる生活空間で使用可能な屑入れです
・サビに強く耐久性に優れています
【用途】
・屑入れ
【商品仕様】
・口径355×底径305×高さ510mm 内容量42L
・ミヅシマ ダストBOX42 アイボリー
・JANコード:4985193604920
・トラスココード:802-0880
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・本体/亜鉛メッキ鋼板(トタン材)

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト