17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 鉄道保安関係腕章

通常単価(税別)
2,4002,328
税込単価
2,6402,561
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ユニット 鉄道保安関係腕章【特長】・高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。【サイズ】90×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    90
  • 質量(g)
    36.000
  • 材質1
    生地部:フェルト
  • 材質2
    文字部:ポリエステルレーヨンフロッキー
  • 材質3
    カバー部:塩化ビニール 安全ピン部:スチール
  • 材質4
    ハトメ部:真鍮 紐部:布

型番:

365-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:90×400mm
  • 材質:フェルト(ビニールカバー付・上部安全ピン付・ヒモ付)

365-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
表示内容
作業責任者
JANコード
4571181469932
トラスココード
739-1439
横(mm)
400
縦(mm)
90
質量(g)
36.000
材質1
生地部:フェルト
材質2
文字部:ポリエステルレーヨンフロッキー
材質3
カバー部:塩化ビニール 安全ピン部:スチール
材質4
ハトメ部:真鍮 紐部:布
仕様
-

絞り込み条件

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
365-44

表示内容

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
作業責任者
4571181469932
739-1439
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,4002,328
( 2,561 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ユニット 鉄道保安関係腕章
【特長】・高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
【サイズ】90×400mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 鉄道保安関係腕章の型番365-44のページです。 型番365-44に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 鉄道保安関係腕章のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 鉄道保安関係腕章
消防関係腕章
ユニット 鉄道保安関係腕章 95×400mm
ユニット 作業管理関係腕章 95×400mm
ユニット 作業主任者腕章 95×400mm
メッシュ腕章
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,400303 -497 -5503352,471
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目6日目6日目1日目〜
商品タイプ腕章腕章腕章腕章腕章-
横(mm)400400400400400390
縦(mm)909595959590
質量(g)36.00021.00021.00021.00021.00014.000
材質1生地部:フェルト軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニールナイロンメッシュ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト