17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 作業管理関係腕章監視者 フェルト転写式 90×400mm

通常単価(税別)
2,393
税込単価
2,632
通常出荷日:2日目

【特長】・高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。【商品仕様】・寸法(mm):90×400・...

詳細を確認

    型番:

    365-35
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    365-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    365-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,393
    ( 2,632 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):90×400
    ・摘要:ビニールカバー付・上部安全ピン付・ヒモ付
    ・内容:監視員
    ・内容:監視員
    ・摘要:ビニールカバー付・上部安全ピン付・ヒモ付
    ・寸法(mm):90×400
    ・トラスココード:739-1358
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・フェルト転写式

    商品担当おすすめ

    • 腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章 画像

      ユニット

      腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章

      【特長】特殊ばねを使用しているので腕に当てれば巻き付く。安全ピンがいらないので、服に穴があかない。表示が差替えられる。色は5色から選択可能。

    • ファスナー付腕章 画像

      ユニット

      ファスナー付腕章

      【特長】マジックテープで両端をとめ、上部の安全ピンで固定。オリジナルの表示を差替えて使用できる。色は5色から選択可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット 作業管理関係腕章監視者 フェルト転写式 90×400mmの型番365-35のページです。 型番365-35に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット 作業管理関係腕章監視者 フェルト転写式 90×400mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット 作業管理関係腕章監視者 フェルト転写式 90×400mm
    ユニット 作業管理関係腕章 95×400mm
    ユニット 作業管理関係胸章監視員 フェルト 65×65mm
    ユニット 作業管理関係胸章作業責任者 フェルト 65×65mm
    ユニット 作業主任者腕章 95×400mm
    ユニット 作業管理関係胸章作業指揮者 フェルト 65×65mm
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
    通常価格2,393550800800335644
    通常出荷日2日目6日目1日目4日目6日目4日目

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト