17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L 3597

シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L

通常単価(税別)
21,098
税込単価
23,208
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた耐スカッフマーク性、耐ヒールマー ク性です。・高い初期光沢の相乗効果で、 抜群の高光沢...

詳細を確認

型番:

3597
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3597の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4536735035971
トラスココード
135-4963
材質1
合成樹脂、水
質量(kg)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3597
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,098
( 23,208 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐スカッフマーク性、耐ヒールマー ク性です。
・高い初期光沢の相乗効果で、 抜群の高光沢維持性を発揮します。
・仕上剤の塗り 重ね周期の延長、美観度の向上を図ること ができる高濃度樹脂仕上剤です。
【用途】
・化学床の保護と美観維持
【商品仕様】
・(使用濃度)原液
・(使用量)18Lで約1、200~1、500平方メートル
・(不揮発分)23.7%
・(PRTR)非該当
・シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L
・JANコード:4536735035971
・質量:20kg
【材質/仕上】
・主成分:合成樹脂、水

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18Lの型番3597のページです。 型番3597に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニューセンチュリアン 18L
シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ステイタスEX 18L
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格21,09817,66216,18320,50317,58430,132
通常出荷日5日目11日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード453673503597145367351759054536735035674453673503627545367351707884536735035179
トラスココード135-4963135-4931135-4974135-4935135-4934135-4910
材質1合成樹脂、水主成分:合成樹脂、水(主成分)合成樹脂/水主成分:合成樹脂、水合成樹脂、水合成樹脂、透明性無機フィラー、水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト