17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

応用クランプ(ステンレス製)
エスコ
プラチェーン(30M)
トラスコ中山
単管(ピン付)
アルインコ

ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:6日目

【特長】・建設現場で使用する単管パイプに標識を吊り下げる為の取付金具です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    標識取付金具
  • 材質(本体)詳細
  • JANコード
    4571181469505
  • トラスココード
    738-9469
  • 横(mm)
    57
  • 縦(mm)
    99
  • 質量(g)
    27
  • 摘要
    2個1組
  • 外寸の最大長 (mm)
    93

型番:

357-50A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • S管金具

外形図

ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm  外形図

357-50Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
その他
オプション
詳細タイプ
標識取付金具
材質(本体)詳細
JANコード
4571181469505
トラスココード
738-9469
横(mm)
57
縦(mm)
99
質量(g)
27
摘要
2個1組
外寸の最大長(mm)
93

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
357-50A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場で使用する単管パイプに標識を吊り下げる為の取付金具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mmの型番357-50Aのページです。 型番357-50Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
トークナビ2 壁面取付金具
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm
ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2801,8632,8181,771411376
通常出荷日6日目1日目1日目4日目6日目4日目
商品タイプその他-----
材質(本体)その他-----
その他オプション-----
詳細タイプ標識取付金具-----
材質(本体)詳細-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト