17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーシャルコンテナ リジットライナーライナー

通常単価(税別)
21,969
税込単価
24,166
通常出荷日:4日目

【特長】・デザイン性と安全性を両立、屋内・屋外いずれにも使用可能です。・使い方はアイデア次第。ゴミ箱だ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    マーシャルコンテナ用リジットライナー
  • グレー
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

355275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

355275の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
83.3
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
マーシャルコンテナ用リジットライナー
適合本体
8170-8803、8170-8802、81708807
グレー
JANコード
0086876023541
トラスココード
819-4602
質量(g)
3000
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
765
外径(mm)
368

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
355275

容量

(L)

適合本体

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

外径(mm)

最小発注数量
83.3
8170-8803、8170-8802、81708807
0086876023541
819-4602
3000
765
368
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,969
( 24,166 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性と安全性を両立、屋内・屋外いずれにも使用可能です。
・使い方はアイデア次第。ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適の美しいデザインです。
【用途】
・ゴミ箱
・傘立て

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーシャルコンテナ リジットライナーライナーの型番355275のページです。 型番355275に関する仕様情報を記載しております。
マーシャルコンテナ リジットライナーライナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーシャルコンテナ リジットライナーライナー
ブルートコンテナ ドーリー
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック
サービスワゴン Xカート 本体
通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格21,96913,7597,89522,08623,941 -11,985
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目〜2日目
商品タイプその他ゴミ箱その他ゴミ箱-その他
用途ゴミ箱ゴミ箱-ペールタイプ-ゴミ箱
詳細タイプマーシャルコンテナ用リジットライナードーリーラウンドブルートコンテナ用フタ--ヒンジ付・取手付フタ
グレーブラックブラックブラックブラックブラック
材質1ポリエチレン(PE)発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)フレーム:スチール・粉体塗装●バッグ:ポリエステル・PVCコーティング●キャスター:φ75mm熱可塑性ゴム(静音タイプ)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト